Riferimento del sistema
Pinza per bielle
Moduli girevoli e rotanti | Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie MGH8000
Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
2. Moduli orientabili e rotanti

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
3. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
Obiettivo
Le sfide durante il caricamento e lo scaricamento delle macchine utensili per un produttore di automobili consistevano nell'elevata varietà di pezzi da lavorare e nella disposizione specifica dei rispettivi dispositivi.
Soluzione
Gli esperti di Zimmer Group hanno utilizzato come soluzione un servoasse lineare per l'impostazione delle distanze di presa. Per il problema degli orientamenti diversi nei dispositivi, sono state utilizzate unità rotanti standard con punto centrale.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Azionamento del servomotore CA
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEUELE |
Forza di presa max. | 4250 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 40 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 66 [kg] |
Peso del pezzo max. | 5 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |